Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U3020AS26 Switching Test Set

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Allows switching of multiple signals without physically changing the connections, reduces test time and increases throughput
  • Supported by the Keysight Infiniium Series compliance application framework where switch support is enabled
  • Guaranteed 5 million cycles operating life (typical 10 million cycles), reduces cost-of-test and ensures reliability of the test system
     

Descrição

The Keysight U3020AS26 is a switch matrix that consists of two single-pole-six-throw (SP6T) switches. It allows switching of multiple signal paths without physically changing the connections. This allows multiple tests to be performed with the same setup, eliminating the need for frequent connects and disconnects. An entire testing process can be automated, increasing the throughput in high-volume production environments.