Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9252A DigRF Host Adapter

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available DigRF Protocol Test Products 

    DigRF Protocol Test Products

    null

  • Agilent N5344A DigRF Analyzer Module N5344A DigRF Analyzer Module for DigRF v4 [Descontinuado] 

    N5344A DigRF Analyzer Module for DigRF v4 [Descontinuado]

    Transparently monitors DigRF V4 bus activity; integrate and troubleshoot devices incorporating the DigRF digital serial bus across a wide variety of over the air standards.

  • no image available M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz 

    M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • no image available Analisadores / Exercitadores de Protocolos 

    Analisadores / Exercitadores de Protocolos

    Teste de protocolos e conformidade para PCI / PCI-X, PCI Express, Fibre Channel, CAN e LIN

  • no image available Produtos PXI 

    Produtos PXI

    • Leve o primeiro e mais rápido insight de medição baseada em PXI com a ciência de medição mais precisa da indústria
    • Enfrente seus desafios mais difíceis de teste e medição digital, RF e Micro-ondas

  • no image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz [Descontinuado] 

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz [Descontinuado]

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe Embedded Controller 

    M9036A PXIe Embedded Controller

    • Intel i5-520E 2.4 GHz processor
    • 160 GB solid state drive
    • 4 GB with up to 8 GB RAM Memory