Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

DSOX2COMP Computer Serial Triggering and Analysis (RS232/422/485/UART) for 2000 X- Series Oscilloscopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Protocol trigger and hardware-based protocol decode
  • Support for RS-232/422/485 and other UART serial buses
  • On-screen protocol decode in binary, HEX or ASCII
  • On-screen protocol decode time-corrected with the serial data waveform

Descrição

The RS-232/UART serial triggering and decode option for InfiniiVision 2000 X-Series oscilloscopes displays responsive, time-aligned, on-screen decode of RS-232/422/485 and other UART serial buses. It provides triggering capabilities on specified transmit or receive values, as well as on parity errors. Trigger on and acquire RS-232/422/485/UART signals using either scope or logic channels. Hardware-based decode means the scope stays responsive and fast when decode is turned on. Real-time counters continually count transmit and receive frames and errors.


This measurement application option works with all InfiniiVision 2000 X-Series 2 channel and 4 channel DSO and MSO models.