Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

DSOX4USBSQ Opção de teste de qualidade de sinais para os osciloscópios InfiniiVision da série 4000X

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

DSOX4USBSQ USB 2.0 signal quality analysis for 4000 X-series oscilloscopes

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available DSOX4USBFL Low- and Full-speed USB 2.0 Triggering and Analysis for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscope 

    DSOX4USBFL Low- and Full-speed USB 2.0 Triggering and Analysis for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscope

    • Triggers on and analyzes low-/full-speed USB 2.0 serial busses
    • Uses a hardware-based decoding architecture
    • Triggers on various USB packet types
    • Dual-bus decoding with time-interleaved protocol lister display

  • no image available DSOX4USBH Hi-speed USB 2.0 Triggering and Analysis for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes 

    DSOX4USBH Hi-speed USB 2.0 Triggering and Analysis for the InfiniiVision 4000 X-Series Oscilloscopes

    • Triggers on and analyzes hi-speed USB 2.0 serial busses
    • Uses a hardware-based decoding architecture
    • Triggers on various USB packet types
    • Dual-bus decoding with time-interleaved protocol lister display

Soluções e Produtos Relacionados

  • U1880A E2646B Signal Quality Inrush Droop/Drop (SQuIDD) for Low/Full Speed Testing 

    E2646B Signal Quality Inrush Droop/Drop (SQuIDD) for Low/Full Speed Testing

    • Full-speed signal quality testing
    • Low-speed signal quality testing
    • Inrush current testing
    • Host and Hub droop/drop testing (also requires the E2649-66405 Droop/Drop test fixture)

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A Ponta de prova diferencial e ativa de 1,5 GHz InfiniiMode 

    N2750A Ponta de prova diferencial e ativa de 1,5 GHz InfiniiMode

    • 1.5 GHz
    • Compatível com osciloscópios Infiniium

  • N2751A InfiniiMode 3.5 GHz Active Differential Probe N2751A Ponta de prova diferencial e ativa de 3,5 GHz InfiniiMode 

    N2751A Ponta de prova diferencial e ativa de 3,5 GHz InfiniiMode

    • 3.5 GHz
    • Compatível com osciloscópios Infiniium

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX4APPBNDL Application bundle for InfiniiVision 4000 X-Series oscilloscopes 

    DSOX4APPBNDL Application bundle for InfiniiVision 4000 X-Series oscilloscopes

    • Bundle application
    • Enables 16 software apps
    • For 4000 X-Series oscilloscopes