Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

J7263A OmniBER XM Chassis

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The Keysight J7263A is a four slot chassis capable of housing up to four OmniBER XM modules. The chassis provides a small, flexible platform that can be either mounted in a standard 19" rack or stacked on a bench top.

A complete test system remotely accessible via Ethernet, can be created with multiple chassis and modules and a system controller. Multiple users can access the system, each controlling their own set of modules within the chassis.

The chassis has a height of only two standard units (2U), enabling a high test-port count in a small space.