Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2824A 100 mΩ Resistor Tips

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

• 100 mΩ resistor tip
• 500 mW power rating
• ± 1% tolerance
• 20 ppm/°C temperature coefficient
• For use with N2820A/N2821A high-sensitivity current probes

Descrição

For use with Keysight’s N2820A and N2821A high-sensitivity current probes, the N2824A 100 mΩ tip provides 50 μA to 2.2A of measurable range.