Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

U8485A USB Power Sensor; 10MHz-33GHz; -33dBm to +20dBm

  • U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
  • U8485A-200 Connector 3.5MM, (DC Coupled) DC-33GHZ
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Faixa de frequência de CC/10 MHz a 33 GHz
  •  A velocidade de medição mais rápida para sensor de termopar, > 400 leituras/s (modo de buffer run/fast gratuito)
  • A melhor linearidade de potência da categoria menor que 0,8%
  • Ampla faixa dinâmica de -35 dBm a +20 dBm
  • Calibração e rastreabilidade precisas conforme o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) e o Laboratório Nacional de Física (NPL)
     

Descrição

Faça medições até a faixa CC

A série U8480 traz o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até a faixa CC (com a opção 200). Isto é muito útil para referência de calibração e potência de analisadores de fonte de sinal e de redes, assim como para aplicações EMC.

Entrada de disparo externo integrado

O disparo externo permite disparos precisos de pequenos sinais próximos ao piso de ruído. Com a opção integrada de entrada de disparo nos sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinais ou dispositivo sob teste diretamente ao sensor com USB através de um cabo padrão BNC para SMB.

Medições diretamente do seu PC

Os sensores com USB da série U8480 vem com o software Power Panel N1918A sem custo adicional. Para recursos mais aprimorados, o software Power Analysis Manager N1918A está disponível separadamente.