Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 33509B waveform generator T1111S Bluetooth® RF Conformance Test System [Descontinuado] 

    T1111S Bluetooth® RF Conformance Test System [Descontinuado]

    • RF conformance testing of Bluetooth devices
    • Supports Bluetooth Basic Rate, EDR, Enhanced Power Control and Bluetooth low energy requirements
    • Officially validated by the Bluetooth SIG for all the technologies supported

  • 33509B waveform generator T1212S Bluetooth® Protocol Conformance Test System [Descontinuado] 

    T1212S Bluetooth® Protocol Conformance Test System [Descontinuado]

    • Protocol conformance testing of Bluetooth devices.
    • Supports testing of V1.2, V2.0+EDR, V2.1+EDR, 3.0, 4.0 and low energy technologies in just one single platform.
    • Officially validated by the Bluetooth SIG for protocol qualification.

  • 33509B waveform generator T3111S NFC Conformance Test System 

    T3111S NFC Conformance Test System

    • One box test system, no need for external instrumentation
    • Analog RF and protocol conformance testing of NFC devices
    • NFC Forum recognized tool for certification program

  • 33509B waveform generator T4010S Conformance Test System 

    T4010S Conformance Test System

    • Complete 3GPP RF test case coverage for RF and RRM according to GCF and PTCRB requirements
    • Scalable solution from one box with RF/RRM coverage > 80% to full system with RF/RRM 100% coverage
    • Full test system automation

  • 33509B waveform generator T4110S LTE Protocol Test System [Descontinuado] 

    T4110S LTE Protocol Test System [Descontinuado]

    • Protocol conformance testing of LTE UEs
    • Based in T2010A LTE wireless communications test set
    • Validated test platform in GCF and PTCRB

  • no image available Medidores de LCR & medidores de impedância 

    Medidores de LCR & medidores de impedância

    • Equipamento de mão, bancada
    • Impedância, mili-ohm, DC de alta resistência
    • 3 GHz
    • Vários luminárias e acessórios

Tecnologias e Mercados Relacionados