Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

T3111S NFC Conformance Test System

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 33509B waveform generator T1111S Bluetooth® RF Conformance Test System [Descontinuado] 

    T1111S Bluetooth® RF Conformance Test System [Descontinuado]

    • RF conformance testing of Bluetooth devices
    • Supports Bluetooth Basic Rate, EDR, Enhanced Power Control and Bluetooth low energy requirements
    • Officially validated by the Bluetooth SIG for all the technologies supported

  • 33509B waveform generator T1212S Bluetooth® Protocol Conformance Test System [Descontinuado] 

    T1212S Bluetooth® Protocol Conformance Test System [Descontinuado]

    • Protocol conformance testing of Bluetooth devices.
    • Supports testing of V1.2, V2.0+EDR, V2.1+EDR, 3.0, 4.0 and low energy technologies in just one single platform.
    • Officially validated by the Bluetooth SIG for protocol qualification.

  • 33509B waveform generator T3121S NFC R/D Test System [Descontinuado] 

    T3121S NFC R/D Test System [Descontinuado]

    • R&D testing of NFC devices
    • RF and protocol testing using the same GUI
    • NFC and RFID devices emulation capability

  • 33509B waveform generator T4010S Conformance Test System 

    T4010S Conformance Test System

    • Complete 3GPP RF test case coverage for RF and RRM according to GCF and PTCRB requirements
    • Scalable solution from one box with RF/RRM coverage > 80% to full system with RF/RRM 100% coverage
    • Full test system automation

  • 33509B waveform generator T4110S LTE Protocol Test System [Descontinuado] 

    T4110S LTE Protocol Test System [Descontinuado]

    • Protocol conformance testing of LTE UEs
    • Based in T2010A LTE wireless communications test set
    • Validated test platform in GCF and PTCRB

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607B [Descontinuado] 

    E6607B Conjunto de teste para comunicação wireless EXT E6607B [Descontinuado]

    O EXT é um conjunto que integra um sequenciador de testes inovador, um analisador vetorial de sinais, um gerador vetorial de sinais e portas de RF em um único instrumento para testes sem sinalização na produção de celulares e dispositivos wireless

  • no image available Medidores de LCR + medidores de impedância 

    Medidores de LCR + medidores de impedância

    • Equipamento de mão, bancada
    • Impedância, mili-ohm, DC de alta resistência
    • 3 GHz
    • Vários luminárias e acessórios

Tecnologias e Mercados Relacionados