Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

1GG6-4080 0-43 Gb/s Differential I/O, High Power, Output Amplifier

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency Range: 50 GHz (single-ended), 30 GHz (diff)
  • Small Signal Gain: 8 dB (diff)
  • Psat = 21 dBm, Vout = 14 Vp-p (diff)
  • Tr/Tf = ~15ps (10-90%)
  • Variable Amplitude and Cross-point features

Descrição

The 1GG6-4080 is ideal for use in a variety of high output power, frequency–domain applications through 30 GHz or high speed, time–domain applications requiring good pulse fidelity and high out¬put voltage swings through 43 Gb/s.

Keysight 1GG6-4080 does not contain any intentionally added RoHS substances above permitted maximum thresholds.

All HMMC and 1GXX parts are manufactured in Santa Rosa, California using Keysight´s reliable instrument grade GaAs process.

(1Gxx products are for sale to select customers only)