Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5392B Ethernet 10/100/1G Compliance Software with Energy Efficient Ethernet

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N5392B-1FP Energy Efficient Ethernet Compliance Application, fixed perpetual license
N5392B-1NL Energy Efficient Ethernet Compliance Application, node locked license
N5392B-1TP Energy Efficient Ethernet Compliance Application, transportable perpetual license
N5392B-2FP Energy Efficient Ethernet compliance application upgrade, fixed perpetual license
N5392B-2NL Energy Efficient Ethernet compliance application upgrade, node locked license
N5392B-3FP Ethernet compliance application only, fixed perpetual license
N5392B-3NL Ethernet compliance application only, node locked license
N5392B-3TP Ethernet compliance application only, transportable perpetual license

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • E2677A E2677A Cabeça de ponta de prova soldada diferencial InfiniiMax de 12 GHz E2677A [Descontinuado] 

    E2677A Cabeça de ponta de prova soldada diferencial InfiniiMax de 12 GHz E2677A [Descontinuado]

    Cabeça de ponta de prova soldada diferencial de 12 GHz

  • Solder-in differential probe N5381A Cabeça de ponta de prova soldada diferencial InfiniiMax II de 12 GHz N5381A [Descontinuado] 

    N5381A Cabeça de ponta de prova soldada diferencial InfiniiMax II de 12 GHz N5381A [Descontinuado]

    Cabeça de ponta de prova soldada diferencial InfiniiMax II de 12 GHz. Inclui fio para substituição de cabos.

  • 1131A InfiniiMax Scope Probe 1131A Ponta de prova 1131A InfiniiMax 3.5 GHz [Descontinuado] 

    1131A Ponta de prova 1131A InfiniiMax 3.5 GHz [Descontinuado]

    O sistema de medição InfiniiMax 1131A de 3,5 GHz é o complemento perfeito para osciloscópios da série Infiniium para uma medição mais exata de um sinal diferencial de alta velocidade.

  • Infiniimax probe amplifier 1168A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 10 GHz [Descontinuado] 

    1168A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 10 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax de 10 GHz 1168A é o complemento perfeito aos osciloscópios Infiniium das séries 80000 ou 90000, permitindo sondagem mais precisa de sinais diferenciais de alta velocidade

  • no image available N5395C Ethernet 10/100/1G Transmitter Electrical Test Fixture for N5392B/C 10/100/1G Compliance Application 

    N5395C Ethernet 10/100/1G Transmitter Electrical Test Fixture for N5392B/C 10/100/1G Compliance Application

    • Full 10/100/1G Ethernet signal access for compliance testing and characterization
    • Provides test functionality as described in the IEEE 802.3-2012 specification for 10/100/1G standards.
    • Socketed probe head connection for reliability and ease of use.

  • 1132A Infiniimax Oscilloscope Probe 1132A Ponta de prova InfiniiMax 1132A de 5GHz [Descontinuado] 

    1132A Ponta de prova InfiniiMax 1132A de 5GHz [Descontinuado]

    O sistema de medição da InfiniiMax 1132A de 5 GHz é o complemento perfeito para os osciloscópios da série Infiniium para uma medição mais exata do sinal diferencial de alta velocidade.

  • InfiniiMax Probes 1134A Ponta de prova InfiniiMax de 7 GHz [Descontinuado] 

    1134A Ponta de prova InfiniiMax de 7 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax de 7 GHz 1134A é o complemento perfeito aos osciloscópios da série Infiniium, permitindo sondagem mais precisa de sinais diferenciais de alta velocidade

  • Infiniimax probe amplifier 1169A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 12 GHz [Descontinuado] 

    1169A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 12 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax de 12 GHz 1169A é o complemento perfeito aos osciloscópios Infiniium das séries 80000 ou 90000, permitindo sondagem mais precisa de sinais diferenciais de alta velocidade

  • 1131A InfiniiMax Scope Probe 1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 3.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: 30V
       

  • 1132A Infiniimax Oscilloscope Probe 1132B InfiniiMax 5 GHz Probe 

    1132B InfiniiMax 5 GHz Probe

    • Bandwidth: 5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • InfiniiMax Probes 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 

    1134B InfiniiMax 7 GHz Probe

    • Bandwidth: 7 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 10 GHz
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 12 GHz specified, 13 GHz typical
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V