Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

DSOX4VID Enhanced video/TV application package license for the 4000X series oscilloscopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

The DSOX4VID option provides triggering on an array of HDTV standards, including:

  • 480p/60, 567p/50, 720p/50, 720p/60
  • 1080i/50, 1080i/60
  • 1080p/24, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60
  • Generic (custom bi-level and tri-level sync video standards)

The 4000 X-Series oscilloscope already comes standard with NTSC, PAL, PAL-M, and SECAM support.

Descrição

The 4000 X-Series scopes support a video IRE display grid, as well as cursors measurements performed in video IRE units for the NTSC and PAL standards. This new capability is standard on 4000 X-Series scope. The DSOX4VID option will provide an array of additional HDTV triggering standards. The additional triggering options provided by the DSOX4VID will speed debug and characterization for engineers working on HDTV video applications.