Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

DSOX91304A Osciloscópio Infiniium de alto desempenho: 13GHz

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

O instrumento ideal para suas medições de USB 3.0, GDDR5 e PCI Express gen2

  • 13 GHz de largura de banda analógica real, atualizável para o melhor da indústria de 33 GHz
  • 80 GSa/s de taxa de amostragem em 2 canais / 40 GSa/s de taxa de amostragem em 4 canais
  • Memória mais profunda da indústria de até 2 Gpts, com padrão de 20 Mpts por canal (padrão de 50 Mpts por canal nos modelos DSAs)
  • Veja a série 90000X em ação

A maior precisão de medição de osciloscópio em tempo real

  • 13 GHz de largura de banda analógica real fornece mais detalhes na análise espectral de transitórios e sinais RF de banda larga
  • Menor piso de ruído de osciloscópio da indústria (1,25 mVrms a 13 GHz a 50 mV/div)
  • Menor piso de medição de jitter da indústria (<100 fS)

Primeiro e único da indústria com sistema de sondagem de osciloscópio de 30 GHz

  • Características de parâmetro s do amplificador de ponta de prova completamente personalizáveis, garantindo correção precisa da ponta de prova para cada amplificador
  • Primeiras pontas de provas com largura de banda atualizável da indústria, significando que você estará preparado para suas necessidades de sondagem evolutivas
  • PrecisionProbe permite que você caracterize rapidamente qualquer entrada em seu osciloscópio

Software de medição para aplicação específica mais abrangente da indústria

Descrição

Se você estiver validando tecnologia emergente de barramento serial de alta velocidade; identificando conteúdo espectral de sinais RF de banda larga; ou analisando fenômenos físicos transitórios, você precisa da representação mais real de seus sinais sob teste. Os osciloscópios Infiniium DSOX91304A da Keysight são projetados para fornecer largura de banda analógica real de 13 GHz . Ao investir em um processo de circuito integrado proprietário, a Keysight permitiu capacidade de alta frequência, enquanto fornece os menores piso de ruído e piso de medição de jitter da indústria. O DSOX91304A possui um conjunto completo de aplicações, ideais para o teste de conformidade de USB 3.0, GDDR5, DisplayPort, HDMI e muitas outras tecnologias. A banda larga, o número de bits altamente eficaz, profundidade de memória e alta faixa dinâmica livre de espúrios do DSOX91304A faz com que a análise de sinais RF na banda X não seja apenas possível, mas também mais precisa do que em outros osciloscópios de tempo real do mercado a 13 GHz. O DSOX91304A da Keysight agora apresenta o novo algoritmo tailfit do EZJIT +, permitindo uma separação fácil e eficaz de situações difíceis de jitter, tais como jitter não correlacionado delimitado aperiódico (ABUJ), que em conjunto com o piso de medição de jitter líder da indústria, implica na representação de jitter mais precisa.

O sistema de sondagem que acompanha o instrumento oferece navegação até 30 GHz, com uma faixa completa de acessórios classificados para 28 GHz e a capacidade de atualizar largura de banda no futuro. O DSOX91304A é completamente compatível com os sistemas de ponta de prova InfiniiMax I / II para sondagem de 1 GHz a 13 GHz. PrecisionProbe é a única ferramenta disponível em um osciloscópio que permite caracterização e compensação de canal.