Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 30 kHz to 26.5 GHz
  • Return Loss
  • VSWR
  • Normalization cal

Descrição

Option 320 provides simple measurements using the spectrum analyzer and tracking generator. Measurement of VSWR and return loss can be made on active and passive devices, cables, connectors and antennas. Option 220 is prerequisite.

This option can be added as a product upgrade.

Note: N9938A Option 320 specifically requires Option 100. Option 100 is only available on the N9938A at time of purchase. Option 100 is not available as an upgrade.