Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 5 kHz to 4 GHz
  • ± 0.6 dB amplitude accuracy, full band, over full temperature range of -10 to +55 º C (14 to 131 ºF)
  • Spur-free dynamic range ≥ 105 dB
  • Phase noise ≤ -111 dBc/Hz @ 10 kHz offset
  • Independent CW source included

Descrição

Option 233 adds a high performance, full-band spectrum analyzer including four traces, different detector types, radio standard selection and flexible limit lines. The option offers channel power measurements, AM/FM tune and listen, field strength measurements, antenna factors and frequency counter markers. Record and playback of spectrum traces feature requires Option 236 “Interference Analyzer and Spectrogram”. Tracking generator mode available (requires Option 210).

This option can be added as a product upgrade.