Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 30 kHz to 18 GHz
  • Tracking, CW and CW coupled modes
  • Output power ≥ 3 dBm
  • Flattened power output +/- 1.5 dB at -15 dBm nominal
  • Power step size of 1 dB
  • 108 dB dynamic range

Descrição

Option 220 allows users to easily make accurate scalar stimulus/response measurements on active and passive components, cables, connectors and antennas. The full-band tracking generator source can also be decoupled to act as a stand-alone source that can be used to stimulate an active or passive component, optionally using the spectrum analyzer for measurement.

This option can be added as a product upgrade.