Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Connector: SMB (m)
  • Voltage: +1 to +32 V
  • Resolution: 0.1 V
  • Maximum current: 0.65 A
  • DC current readout resolution: 0.01 A
  • Maximum power: 7 watts
  • Display readout: Voltage, current

Descrição

Option 309 adds an integrated built-in variable voltage DC bias source to the FieldFox analyzer. The source provides 1 to 32 VDC with maximum current of 650 mA and 7 watts maximum power. The DC bias source can provide DC power to amplifiers under test and bias tower mounted amplifiers (TMA) when engineers need to sweep through the TMA to reach the antenna. The bias-tee is available separately. The DC output has an SMB (m) connector.

Recommended accessories:

  • N9910X-713, Bias-tee power cable SMB (f) to BNC (m)
  • N9910X-874, External bias-tee, 2.5 MHz to 6 GHz, 1 W, 0.5 A