Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Adds reverse measurements to the VNA
  • All four S-parameters (S21, S11, S12, S22), magnitude and phase
  • 30 kHz to 4 GHz
  • Directivity > 42 dB, dynamic range 100 dB
  • Flat output power (± 1 dB) across whole frequency range, adjustable in 1 dB steps

Descrição

A base N9913A combination analyzer includes a cable and antenna analyzer. Option 210 provides transmission/reflection or S21 and S11 measurement capabilities, along with one-port and enhanced response calibrations. To obtain all four S-parameters - forward and reverse (S11, S21, S12, S22), and full 2-port calibration, Option 211 should be ordered. Full 2-port calibration is the most accurate calibration available with FieldFox network analyzers.

Option 211 also adds A/B and B/A measurement capabilities to the vector voltmeter mode, available as Option 308.

Option 210 is a prerequisite for Option 211. So you must order Option 210 if you want Option 211.

This option can be added as a product upgrade.