Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N4974A PRBS Generator 40 Gb/s

  • N4974A-001 Broadband Operation Range (22-44 Gb/s with external clock)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

N4974A-001 Broadband Operation Range (22-44 Gb/s with external clock)
N4974A-101 Change internal Clock Frequency to 25.78125Gb/s
N4974A-102 Change internal Clock Frequency to 28Gb/s

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • N4970A PRBS Generator 10 Gb/s N4970A PRBS Generator 10 Gb/s [Descontinuado] 

    N4970A PRBS Generator 10 Gb/s [Descontinuado]

    The N4970A PRBS Generator 10 Gb/s is a wideband PRBS generator with a fixed-rate internal clock but is also capable of operating from 0.05 to 12.5 Gb/s with an external clock.

  • N4975A PRBS Generator 56 Gb/s N4975A PRBS Generator 56 Gb/s [Descontinuado] 

    N4975A PRBS Generator 56 Gb/s [Descontinuado]

    • Operates at 56 Gb/s or from 39.8 to 56 Gb/s with external clock source
    • Three selectable patterns
    • Self-contained PRBS generator
    • Built-in quarter-rate clock source (14.0 GHz)
       

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [Descontinuado] 

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [Descontinuado]

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1

  • N4877A N4877A Clock Data Recovery & Demultiplexer [Descontinuado] 

    N4877A Clock Data Recovery & Demultiplexer [Descontinuado]

    • Recovers clock and demultiplexes data 1:2
    • 32G version and 16.5G version available
    • Tolerates small input signals
       

  • 13.5 Gb/s ParBERT 81250 Modules 81250 Módulos ParBERT de 13,5 Gb/s (N4872A, N4873A) [Descontinuado] 

    81250 Módulos ParBERT de 13,5 Gb/s (N4872A, N4873A) [Descontinuado]

    • Para teste: Porta digital I/O em AISCSs, módulos e subsistemas
    • Para usar com PCIe, SATA, Firewire entre outros
    • Faixa de dados: 620 Mb/s a 13,5 Gb/s
    • Entradas ou saídas diferenciais e desbalanceadas
    • Controle de entrada de atraso para geração de jitter durante teste RX

  • N1070A Optical Clock Data Recovery Solution N1070A Optical Clock Data Recovery Solution [Descontinuado] 

    N1070A Optical Clock Data Recovery Solution [Descontinuado]

    • Bundles N4877A Clock Data Recovery with N1075A Optical Pick-Off / Converter
    • Provides simple 86100 DCA configuration when both a precision timebase and CDR are required
    • 14G Multi-Mode + Single-Mode version or 32G Single-Mode version
       

  • N1075A Optical Pick-Off / Converter N1075A Optical Pick-Off / Converter [Descontinuado] 

    N1075A Optical Pick-Off / Converter [Descontinuado]

    Optical Pick-Off / Converter for single-mode and multi-mode transceiver characterization and debug.

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 

    86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B BERT serial de alta performance J-BERT até 7 Gb/s e 12,5 Gb/s com tolerância total a jitter [Descontinuado] 

    N4903B BERT serial de alta performance J-BERT até 7 Gb/s e 12,5 Gb/s com tolerância total a jitter [Descontinuado]

    BERT serial de alta performance J-BERT N4903B. O único teste completo de tolerância a jitter para a nova geração de designs de clock embarcados, como QPI, , PCIe (TM), DisplayPort, SATA, USB, FB-DIMM, Fibre Channel, 10GbE.

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos 

    81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos

    O gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos 81150A é um instrumento 3 em 1 com geração de pulsos de até 120 MHz, tempo de repetição do sinal de até 26 dias e ferramentas para modulação FM, AM, PW, PWM, FSK de até 10 MHz.