Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N6705C-056 Licença de software para controlar o N6705A/B com o software de análise e controle 14585A

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Controle qualquer módulo de potência CC N6700, quando estiver instalado no analisador de potência CC N6705
  • Software gráfico de usuário - não é necessário programação
  • Controle e analise dados de até quatro mainframes N6705 ao mesmo tempo; isso significa até 16 fontes de alimentação simultaneamente
  • 4 modos de operação: osciloscópio (capturar forma de onda), registrador de dados, análise estatística CCDF (apenas N6781A) e onda arbitrária (criação de forma de onda)
  • Capture precisamente medições de dreno de corrente, de segundos a dias, até 200.000 medições por segundo (em modo de osciloscópio) diretamente ao PC
  • Facilmente crie formas de onda complexas para simular ou carregar um DUT inserindo uma fórmula, escolhendo entre os dados de forma de onda embutidos ou importados
  • Capture uma forma de onda, então a reproduza
  • Realize análise estatística de consumo de potência
     

Descrição

Nota importante:

O software 14585A está disponível para download e é gratuito. Entretanto, a licença é necessária ao se conectar o software 14585A ao mainframe do analisador de potência CC N6705A ou N6705B. A licença reside dentro do N6705A/B, não no PC, e é específica ao número serial do mainframe. Qualquer cópia do software 14585A pode se conectar ao mainframe N6705A/B, enquanto o mainframe possuir a licença instalada nele. Veja “Como pedir a licença” abaixo para maiores informações. Teste o software gratuitamente com a licença de teste de 30 dias.

O software de análise e controle 14585A da Keysight é projetado para controlar as funções avançadas, bem como analisar os dados capturados, pelo analisador de potência CC N6705, via os controles familiares de um PC.

O software pode ser utilizado para controlar qualquer um dos 24 módulos de potência CC da família N6700, quando instalados no mainframe N6705A/B. Com uma instância do software, até 4 mainframes podem ser controlados simultaneamente. Dado que o N6705 suporta até 4 módulos de potência CC, isso são até 16 fontes de alimentação ao mesmo tempo.

Realize captura de forma de onda, logs de dados a longo prazo ou crie formas de onda arbitrárias para até 16 fontes de alimentação, de básica até precisão, dependendo de sua aplicação.

Realize análise avançada de dreno de bateria, tal como análise estatística CCDF, quando o SMU N6781A estiver instalado.

Avalie o software 14585A da Keysight gratuitamente por 30 dias – não há custo para o software 14585A. Entretanto, a licença de 30 dias por mainframe é fornecida com cada cópia do software. Essa chave de licença é "IJXXGKFFLJFCRQDEJCCMTQUU" (sem as aspas).

Como pedir a licença

A tabela abaixo descreve como pedir a licença para utilizar o software 14585A com o mainframe analisador de potência CC N6705A ou N6705B

Situação Como obter a licença Número do pedido para licença
Eu não possuo o mainframe analisador de potência CC... Quando pedir seu novo mainframe N6705B, adicione a opção 056 ao pedido. Uma licença será entregue com seu novo mainframe N6705B. N6705B-056
Eu já possuo o mainframe N6705A ou N6705B... Você pode adicionar uma licença ao seu mainframe N6705A ou N6705B pedindo o N6705U-056. Uma chave de licença será fornecida a você para ativação em seu mainframe.
 
N6705U-056