Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

M1970E Waveguide Harmonic Mixer, 60-90 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • M1970E-201 USB Cables, 1.8 meter
  • M1970E-101 Local Oscillator Cable, 1 meter

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

M1970E-101 Local Oscillator Cable, 1 meter
M1970E-102 Local Oscillator Cable, 3 meter
M1970E-201 USB Cables, 1.8 meter
M1970E-202 USB Cables, 3 meter
M1970E-301 Jackstand Accessories
M1970E-ABA English user manual, printed

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz 

    N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9010A Analisador de Sinais EXA, 10 Hz a 44 GHz 

    N9010A Analisador de Sinais EXA, 10 Hz a 44 GHz

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications