Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

33500U Upgrade model for 33500B series waveform generators

  • 33500U-OCX High-stability OCXO timebase upgrade for 33500B series waveform generators
  • R1286A-HU Keysight hardware upgrade installation services
  • 8 x R-51U-501 Keysight Installation for Upgrade
  • R-50G-711 Keysight Calibration for Hardware Upgrade

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

A opção 33500U-OCX adiciona uma base de tempo de alta estabilidade para os geradores de formas de onda da série 33500B com 1 e 2 canais e oferece estabilidade de 0,1 ppm, que é 20x mais estável que a base de tempo padrão ao longo de um ano.

Opção disponível para os seguintes modelos: 33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B e 33522B

Peça por: 33500U-OCX

Conteúdo da atualização: hardware

Ajustes necessários: nenhum, pelo usuário

Requisitos adicionais: retorno a Keysight para atualização e calibração

Instalado por, tempo estimado de instalação: Keysight - a ser determinado após no recibo