Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2836A Cabeça soldada InfiniiMax III de 26 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2836A InfiniiMax III 26 GHz Solder-in Probe Head

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 26 GHz de largura de banda (com amplificador InfiniiMax III N2803A)
  • C diferencial = 108 fF, C terminação simples = 140 fF
  • R diferencial de entrada = 100kΩ (@ CC), R diferencial de entrada = 1kΩ (@ >10kHz)
  • Razão de atenuação 6:1, sensibilidade normal
  • Espaçamento variável de 5 mil – 250 mil (ou 0,127 mm – 6,35 mm)
     

Descrição

A cabeça soldada InfiniiMax III de 26 GHz N2836A é uma conexão soldada semi-permanente que fornece até 26 GHz de largura de banda de sistema.

  • Compatível com o amplificador de ponta de prova InfiniiMax III
  • Os resistores axiais de 130 ohm na extremidade da ponta ZIF N2836A podem ser substituídos quando estiverem gastos ou danificados.
  • O kit de substituição do resistor axial para os N2836A e N2838A é o N2836-68701. Cada kit contem 10 resistores.
  • Peça N5441A para obter a cabeça soldada InfiniiMax III de 16 GHz de menor custo.