Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2752A Ponta de prova diferencial e ativa de 6 GHz InfiniiMode

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2752A Differential probe - 6 GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Especificações:

  • Largura de banda: 6 GHz
  • Razão de atenuação: 2:1 ou 10:1 (comutável)

Faixa:

  • Faixa dinâmica: ± 5 V ou 10 Vpp (a 10:1), ± 1 V ou 2 Vpp (a 2:1)
  • Faixa de offset CC: ± 15 V
  • Tensão máxima de entrada: 30 V CC + pico CA

Impedância de entrada:

  • Resistência da entrada diferencial: 200 kΩ
  • Resistência da terminação simples: 100 kΩ
  • Resistência do modo comum: 50 kΩ
  • Capacitância de entrada: 700 fF (com navegação)

Conectividade:

  • Possui as pontas InfiniiMode soldadas, de encaixe e navegação padrões
  • Pontas de navegação diferencial N2776A (quantidade 3)
  • Pontas soldadas InfiniiMode N2777A (quantidade 3)
  • Pontas de encaixe InfiniiMode N2778A (quantidade 3)
     

Descrição

A ponta de prova diferencial InfiniiMode N2752A é uma nova geração de ponta de prova diferencial e ativa de 6 GHz de baixo custo, compatível com a interface AutoProbe dos osciloscópios Infiniium da Keysight.

InfiniiMode

As pontas de prova da série N2752A apresentam os novos modos de operação InfiniiMode. O InfiniiMode permite medições convenientes dos sinais diferencial, de terminação simples e de modo comum com uma única ponta, sem precisar realizar a reconexão para alterar a ligação. O InfiniiMode da ponta de prova N2752A proporciona os seguintes modos de operação.
 

  • A – B (diferencial)
  • A – terra (terminação simples de A)
  • B – terra (terminação simples de B)
  • (A+B)/2 – terra (modo comum)

Controle rápido de osciloscópio

As pontas de prova diferenciais da série N2752A fornecem acesso conveniente e rápido à inúmeras funções do osciloscópio. Você normalmente precisa controlar o osciloscópio enquanto você segura a ponta de prova em sua mão. Com o recurso de controle rápido de osciloscópio embutido na ponta de prova, você pode ligar e desligar a lanterna embutida na ponta de prova ou controlar algumas das funções de osciloscópio mais utilizadas, tais como RUN/STOP, autoescala, quick print, quick save, etc, com o pressionamento de apenas um botão na ponta de prova. Obtenha controle das funções mais utilizadas com o pressionamento do botão de controle rápido em sua ponta de prova. As seguintes funções de osciloscópio podem ser controladas com o botão de controle rápido.

Versatilidade de medição

As pontas de prova integram muitos dos recursos e características necessários para a sondagem diferencial atual de uso geral e alta velocidade – especialmente no design de sistemas digitais, design/caracterização de componentes e medições de barramento serial diferencial. As pontas de prova diferenciais da série N2752A oferecem duas configurações de atenuação, 2:1 e 10:1, permitindo seu uso em uma ampla faixa de aplicações. As duas faixas de atenuação são automaticamente configuradas, dependendo do tamanho do sinal de entrada. As novas pontas de prova diferenciais apresentam uma resistência de entrada de 200 kΩ (diferencial) ou de 100 kΩ (cada entrada no terra) e uma capacitância de entrada extremamente baixa, de 700 fF, para minimizar a carga do circuito. Isto, em conjunto com a fidelidade de sinal superior, faz com que estas pontas de prova sejam úteis para a maioria das aplicações digitais de design e depuração. E com sua ampla faixa dinâmica (10 Vpp a 10:1) e faixa de offset (±15 V), estas pontas de prova também podem ser utilizadas em uma ampla variedade de medições de sinal analógico.