Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9910X-800 T-calibration Kit

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: DC to 6 GHz
  • Input power: +25 dBm max.
  • Source match: ≥ 35 dB
  • Directivity: ≥ 42 dB
  • Impendence: 50 Ω

Open specifications

  • Male offset length: 21.287 mm
  • Phase tolerance: 1.25 degrees
  • RL: ≤ 0.10 dB

Load specifications

  • DC resistance: 50 Ω ± 0.5 Ω
  • RL: ≥ 42 dB

Short specifications

  • Male offset length: 21.287 mm
  • Phase tolerance: 0.85 degrees
  • RL: ≤ 0.10 dB

Descrição

A 6 GHz Type-N interface T-calibration kit with an open/short/load design for use on-site and for factory production testing.