Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

33512B 33500B Series Waveform generator, 20 MHz, 2-channel with arb

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

33512B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
33512B-MEM Add 16M memory
33512B-OCX Add high-stability OCXO timebase
33512B-SEC Enable NISPOM and file security
34190A
Kit de montagem em rack 

Kit de montagem em rack

34190A
O 34190A da Keysight é um kit de montagem em rack, projetado para uso com apenas um instrumento montado no lado esquero ou no lado direito do rack.
34191A
Kit de suporte tipo flange de 2U 

Kit de suporte tipo flange de 2U

34191A
Kit de suporte tipo flange de 2U (inclui duas flanges de 2U, parafusos e roscas baseados no 5063-9212).
34194A
Kit de fixação dupla 

Kit de fixação dupla

34194A
Kit de fixação dupla baseado no 5061-8769.
BV0002B BenchVue Function Generator App
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A Software BenchLink Waveform Builder Pro 

    33503A Software BenchLink Waveform Builder Pro

    O software BenchLink Waveform Builder Pro elimina a necessidade de programação tediosa, facilitando e acelerando a criação de formas de onda personalizadas.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 33500B Series Waveform Generators 33500U-OCX OCX Atualização de base de tempo de alta estabilidade para os geradores de formas de ondas da série 

    33500U-OCX OCX Atualização de base de tempo de alta estabilidade para os geradores de formas de ondas da série

    A opção 33500U-OCX adiciona uma base de tempo de alta estabilidade para os geradores de formas de onda da série 33500B com 1 e 2 canais e oferece estabilidade de 0,1 ppm, que é 20x mais estável que a base de tempo padrão ao longo de um ano.

  • 33500B Series Waveform Generators 335BW2U Atualização de largura de banda de 30 MHz para os geradores de formas de onda da série 33500B 

    335BW2U Atualização de largura de banda de 30 MHz para os geradores de formas de onda da série 33500B

    A opção 335BW2U aumenta a largura de banda para 30 MHZ dos geradores de formas de onda da série 33500B, com 2 canais e 20 MHz.

  • 33500B Series Waveform Generators 335IQPU Atualização de reprodutor de sinal banda base IQ para geradores de formas de onda da série 33500B 

    335IQPU Atualização de reprodutor de sinal banda base IQ para geradores de formas de onda da série 33500B

    A opção 335IQPU adiciona o reprodutor de sinal de banda base IQ aos geradores de formas de onda da série 33500B com 2 canais e formas de onda arbitrárias.

  • 33500B Series Waveform Generators 335SECU Atualização de segurança de arquivo para os geradores de formas de onda da série 33500B 

    335SECU Atualização de segurança de arquivo para os geradores de formas de onda da série 33500B

    A opção 335SECU habilita segurança de arquivo e NISPOM aos geradores de formas de onda da série 33500B, com 1 e 2 canais.
     

  • 33500B Series Waveform Generators 335MEM2U Atualização de memória de 16M para os geradores de formas de onda da série 33500B com 2 canais 

    335MEM2U Atualização de memória de 16M para os geradores de formas de onda da série 33500B com 2 canais

    A opção 335MEM2U adiciona memória de 16M amostras por canal para captura de formas de onda mais longas nos geradores de formas de onda da série 33500B, com 2 canais, 20 e 30 MHz e com capacidade para formas de onda arbitrárias.

  • no image available Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias 

    Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias

    Visão geral: geradores de funções e formas de ondas arbitrárias de 10, 15, 20, 30, 80 e 500 MHz…