Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Option F26

  • 300 kHz to 26.5 GHz
  • +27 dB Gain @ 26.5 GHz
  • 1 dB Compression Point with -14 dBm Input Power @ 26.5 GHz
  • 7 dB Noise Figure @ 26.5 GHz

Option F50

  • 300 kHz to 50 GHz
  • +24 dB Gain @ 50 GHz
  • 1 dB Compression Point with -13 dBm Input Power @ 50 GHz
  • 9 dB Noise Figure @ 50 GHz
     

Descrição

The M9405A is a standalone RF amplifier in a single slot PXIe form factor. Operating from 300 kHz to 26.5 GHz (Option F26) or 300 kHz to 50 GHz (Option F50), the amplifier has a 7 dB to 9 dB of Noise Figure and approximately +27 dB to +24 dB of gain across the band.

The M9405A modules are custom built and tested to nominal* performance characteristics. Full regulatory and safety testing has been performed. This product has the same warranty and support services as other Keysight instruments. Because it is custom built, Keysight recommends checking availability and delivery information before ordering the product.

*Nominal describes representative performance that is useful in the application of the product when operated over a 20 to 30 °C temperature range. Nominal performance is not warranted.