Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N3304A Módulo de carga eletrônica para o N3300A

  • N3304A-J01 DC Electronic Load Module, 0-80V, 0-60A, 300 W, for N330X mainframes, 1 slot
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de entrada

  • Corrente: 0 - 60 A
  • Tensão: 0 - 80 V
  • Potência máxima: 300 W

Modo de corrente constante

  • Faixa baixa/alta: 6 A/60 A
  • Regulação: 10 mA
  • Precisão de faixa baixa: 0,1% + 7,5 mA
  • Precisão de faixa alta: 0,1% + 15 mA

Modo de tensão constante

  • Faixa baixa/alta: 8 V/80 V
  • Regulação: 10 mV
  • Precisão de faixa baixa: 0,1% + 5 mV
  • Precisão de faixa alta: 0,1% + 12 mV

Modo de resistência constante

  • Faixa 1 (I >10% do índice de corrente): 0,033-2,6 Ω
  • Faixa 2 (I >1% do índice de corrente): 2,4-26 Ω
  • Faixa 3 (I >0,1% do índice de corrente): 24-260 Ω
  • Faixa 4 (I >0,01% do índice de corrente): 240-2600 Ω

Descrição

O N3304A-J01 da Keysight é uma opção de pedido especial que aumenta a tensão de entrada, de 60 V a 80 V. O N3304A-J01 é adicionado ao módulo de carga eletrônica CC N3304A padrão. Você também pode pedir o produto padrão, N3304A.

O N3304A da Keysight é um módulo de carga eletrônica de 300 W para uso com o mainframe de carga eletrônica N3300A ou N3301A em aplicações de sistema. O módulo de carga N3304A é rápido e preciso, para programação em modos de corrente constante, tensão constante ou resistência constante, ou para realização de medições de tensão, corrente ou potência. O N3304A também pode digitalizar formas de onda.

O teste de fontes de alimentação cc com múltiplas saídas e conversores cc-cc é um processo demorado, se cada saída for testada sequencialmente. Se as medições forem realizadas através de um MUX utilizando um DMM, isso é o que irá acontecer. Ao utilizar as capacidades de medição embutidas das cargas eletrônicas N3300A, todas as saídas podem ser medidas simultaneamente. Alternativamente, múltiplas fontes de potência de uma saída podem ser testadas simultaneamente.

Um único endereço GPIB é tudo o que você precisa para readback e controle completo do módulo de carga N3302A em um único mainframe N3300A ou N3301A. A carga eletrônica N3304A fornece rápida operação, e readback e programação precisas, necessárias para sistemas de teste de fonte de alimentação CC de alto volume.