Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9910X-802 T-Calibration Kit

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: DC to 4 GHz
  • Input power: +30 dBm max
  • Source match: ≥ 35 dB
  • Directivity: ≥ 40 dB
  • Impendance: 50 Ω

Open specifications

  • Male offset length: 19.800 mm
  • Phase tolerance: 3.00 degrees
  • RL: ≤ 0.10 dB

Load specifications

  • DC resistance: 50 Ω ± 0.5 Ω
  • RL: ≥ 40 dB, 45 MHz to 2.5 GHz
  • ≥ 38 dB, 2.5 GHz to 4 GHz

Short specifications

  • Male offset length: 19.800 mm
  • Phase tolerance: 2.00 degrees
  • RL: ≤ 0.05 dB 

Descrição

A 4 GHz 7/16 interface T-calibrations kits with open/short/load design for use on-site and for factory production testing.