Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N1019A Aplicação definida pelo usuário

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 3 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N1019A-1TP User defined application for DCA, transportable perpetual license

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Select desired tests N1012A Aplicação de teste de conformidade OIF CEI 3.1 para DCA-X 86100D 

    N1012A Aplicação de teste de conformidade OIF CEI 3.1 para DCA-X 86100D

    • Caracteriza todos os parâmetros nas interfaces 11G, 25G e 28G
    • Compatível com o osciloscópio de amostragem 86100D

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 

    86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • no image available 86108B Precision Waveform Analyzer 

    86108B Precision Waveform Analyzer

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • 86100D in jitter mode 86100D-200 Enhanced Jitter Analysis Software 

    86100D-200 Enhanced Jitter Analysis Software

    Accurate jitter analysis, including decomposition of jitter into its constituent components, is becoming critical as data rates increase.

  • Advanced waveform analysis software 86100D-201 Advanced Waveform Analysis Software 

    86100D-201 Advanced Waveform Analysis Software

    Advanced Waveform Analysis is a software option for the 86100D DCA-X that generates ultra-deep memory waveform files, supports real-time MATLAB analysis, and integrates a built-in Linear Feed-forward Equalizer (LFE).

  • 86100DU-400 86100DU-400 Software de malha de captura de fase (PLL) e medição de espectro de jitter 

    86100DU-400 Software de malha de captura de fase (PLL) e medição de espectro de jitter

    Software de malha de captura de fase (PLL) e medição de espectro de jitter

  • Agilent 86100DU-401 86100DU-401 Software de análise avançada de olho 

    86100DU-401 Software de análise avançada de olho

    A aplicação de software avançada realiza medições de conformidade de jitter em padrões longos e teste de máscara em contorno de BER em designs digitais de alta velocidade.