Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4982A-700 16195B Calibration Kit

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

E4982A-700
16195B Calibration Kit 

16195B Calibration Kit

E4982A-700
This option provides the 16195B Calibration Kit which Includes OPEN, SHORT, 50 Ω LOAD, LOW-LOSS CAPACITOR standards. This is required for system calibration and tests.
E4982A-004
Add Working Standard Set 

Add Working Standard Set

E4982A-004
This is used to calibrate the E4982A at the handler DUT contacts. It consists of shorting bars, and 51 Ω chip resistors.
E4982A-019 Standard Data Storage
E4982A-020
Add Test Fixture Extension Cable Set 

Add Test Fixture Extension Cable Set

E4982A-020
This option is for 2 m cable length.
E4982A-030 1 MHz to 300 MHz
E4982A-050 1 MHz to 500 MHz
E4982A-100 1 MHz to 1 GHz
E4982A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4982A-1CM Rackmount kit
E4982A-1CN Front handle kit
E4982A-1CP Handle/rack mount kit
E4982A-300 1 MHz to 3 GHz
E4982A-710 Test Fixture Stand
E4982A-720 3.5mm to 7mm Coaxial Adapter
E4982A-810 Add keyboard
E4982A-820 Add mouse
E4982A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4982A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS