Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E1834J 67% Beam Splitter – BK7, fixed horizontal-bend mount

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 11 mm input/output clear aperture for up to 9 mm laser beam diameter
  • 416 stainless steel housing for low CTE
  • Referenced optics
  • Dimension (L x W x H): 55 x 55 x 45 mm
  • Weight: 0.76 kg

Descrição

The E1834J is a 67% beam splitter in a high performance horizontal mount that offer the high pointing stability for Keysight laser interferometer measurement system. The 8 flexure feet are designed for stable beam pointing.