Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9352A PXI Hybrid Quad IF Amplifier/Attenuator

  • M9352A-H01 Custom Quad IF Amplifier/Attenuator,10 to 900 MHz
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • Easy connection from instruments to the PC
    • Compatible with most instruments that use GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe, and USB interfaces
    • Enables instrument communication for a variety of application development environments

Soluções e Produtos Relacionados

  • M9362A M9362AD01 PXIe Quad Downconverter: 10 MHz to 50 GHz 

    M9362AD01 PXIe Quad Downconverter: 10 MHz to 50 GHz

    • The M9362AD01 for wideband capture, multi-channel coherent analysis, radar, SIGNIT, ELINT, MASINT, EW capture, & RF/uW recording.
    • Use w/ Wideband MIMO PXI VSA for simultaneous, wide bandwidth, 4 channels, analysis bandwidth for 802.11ac.

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe Embedded Controller 

    M9036A PXIe Embedded Controller

    • Intel i5-520E 2.4 GHz processor
    • 160 GB solid state drive
    • 4 GB with up to 8 GB RAM Memory