Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9048A PCIe Desktop Adapter: Gen 2, x8, clock isolation

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Y1202A PCIe cable: x8, 2.0m

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Y1202A
PCIe cable: x8, 2.0m 

PCIe cable: x8, 2.0m

Y1202A
  • x8 connectors to match up with Keysight AXIe and PXIe chassis and System Modules.
  • Up to PCIe Gen 3 operation
  • 2.0 m length

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • Easy connection from instruments to the PC
    • Compatible with most instruments that use GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe, and USB interfaces
    • Enables instrument communication for a variety of application development environments

Soluções e Produtos Relacionados

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe Cable Interface 

    M9021A PCIe Cable Interface

    M9021A is used with the M9018A PXIe Chassis and provides a Gen 2, x8 PCIe cable link to an external system controller.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Chassi AXIe com 5 slots 

    M9505A Chassi AXIe com 5 slots

    M9505A Chassi AXIe com 5 slots com módulo de sistema embarcado e conexão 8x, geração 2, para controlador externo.

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Chassi AXIe com 2 slots 

    M9502A Chassi AXIe com 2 slots

    M9502A Chassi AXIe com 2 slots para aplicações móveis. Inclui módulo de sistema embarcado e conexão 8x, geração 2, para controlador externo.