Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9048A PCIe Desktop Adapter: Gen 2, x8, clock isolation

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Y1202A PCIe cable: x8, 2.0m

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Aplicações

  • Conecta um computador externo a um chassi AXIe ou PXIe

Funcionalidade

  • Comutador PCIe com isolamento de clock
  • Possibilita que o chassi AXIe M9502A/M9505A ou o chassi PXIe M9018A, com a interface de cabo M9021A, seja conectado a um desktop ou computador montável em rack com um cabo padrão PCIe de 8x
  • Cabo com conector PCIe 8x e formato PCIe meio cartão para slot de computador 8x ou 16x
     

Descrição

O M9048A é um cartão de interface PCIe para computadores com slots de expansão PCIe. Ele oferece conexão de altíssima performance entre um computador externo e um chassi AXIe, como o M9502A/5A ou um cabo PCIe, como o M9021A. O cartão tem cabo com conexão PCIe 8x, geração2, capaz de atingir velocidades de até 4 GB/s. Isto se traduz em um sistema de alta performance que pode ser construído com computadores desktop mais baratos ou computadores montáveis em rack.

O M9048A isola o comutador e o clock PCIe para oferecer fonte de clock de alta qualidade que é levada pelo cabo PCIe aos chassis PXIe ou AXIe. Portanto, ele sempre oferece a mesma alta performance da conexão da geração 2, independentemente do PC no qual estiver inserido. Ele também pode operar na maioria dos slots de PC da geração 3 porque estes podem se adaptar ao comutador PCIe da geração 2 no cartão.

O cartão utiliza um conector de cabo 8x Molex e deveria ser usado com cabos de 8x a 8x testados para operar com velocidades da geração 2, como o Keysight Y1200B. A operação é transparente para o aplicativo de software e não é necessário nenhum driver de software.