Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E1848A Laser Head Cable (power only, male DIN)

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

E1848A-060 Laser head power only cable; 3m +0.15m, -0m; with male DIN connector
E1848A-140 Laser head power only cable; 7m +0.15m, -0m; with male DIN connector
E1848A-200 Laser head power only cable; 10m +0.25m, -0m; with male DIN connector
E1848A-300 Laser head power only cable; 15m +0.25m, -0m; with male DIN connector
E1848A-400 Laser head power only cable; 20m +0.25m, -0m; with male DIN connector
E1848A-600 Laser head power only cable; 30m +0.25m, -0m; with male DIN connector

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.