Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E1848A Laser Head Cable (power only, male DIN)

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The E1848A is a power-only laser head cable which connects the Keysight laser head to the N1225A VME 4-channel high resolution laser axis board. The cable has a 5-pin male DIN connector which connects the customer-supplied power supply to the laser head.

The cable comes in 6 different lengths (3 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m and 30 m) depends on the option #.

Keysight laser positioning systems, utilizing high-quality components, increase manufacturing consistency, improve product quality and reliability, and allow the production of precision products.