Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

N2806A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • N2787A N2787A Posicionador de ponta de prova 3D 

    N2787A Posicionador de ponta de prova 3D

    Posicionador de ponta de prova 3D com braço flexível e articulado

  • N2812A 35 GHz InfiniiMax III cable N2812A Cabo InfiniiMax III de 35 GHz [Descontinuado] 

    N2812A Cabo InfiniiMax III de 35 GHz [Descontinuado]

    O N2812A fornece um cabo que corresponde ao desempenho do osciloscópio da série 90000X. Ele proporciona excelente flexibilidade com medições de alta qualidade.

  • no image available N5520B Adapter, 1.85 mm (f) to 1.85 (f), DC to 67 GHz 

    N5520B Adapter, 1.85 mm (f) to 1.85 (f), DC to 67 GHz

    The N5520B precision 1.85 millimeter coax-to-coax adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 (f), offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies.

  • no image available Osciloscópios Infiniium da série 90000Q [Descontinuado] 

    Osciloscópios Infiniium da série 90000Q [Descontinuado]

    • Osciloscópio mais rápido do mundo em tempo real
    • Largura de banda de 20 a 63 GHz
    • taxa de amostragem de 80 GSa/s (4 canais)
    • Memória de até 2 Gpts
    • Menor chão de ruído da indústria
    • 15.4 polegadas

  • N2809A PrecisionProbe Software N2809A Software PrecisionProbe N2809A 

    N2809A Software PrecisionProbe N2809A

    Rapidamente caracterize e corrija seu sistema de medição, sem adicionar outros equipamentos caros.

  • N2808A PrecisionProbe Software for 9000 Series N2808A Software PrecisionProbe N2808A para série 9000 

    N2808A Software PrecisionProbe N2808A para série 9000

    O N2808A permite que você rapidamente elimine erros de precisão em suas pontas de prova e cabos

  • N5443A N5443A Acessório de verificação de desempenho e correção de desvio N5443A para sistema de sondagem InfiniiM 

    N5443A Acessório de verificação de desempenho e correção de desvio N5443A para sistema de sondagem InfiniiM

    O acessório de verificação de desempenho e correção de desvio N5443A é necessário para calibrar e verificar o desempenho da ponta de prova InfiniiMax III.

  • N2807A PrecisionProbe Advanced Kit N2807A Kit avançado PrecisionProbe N2807A [Descontinuado] 

    N2807A Kit avançado PrecisionProbe N2807A [Descontinuado]

    Caracterização com o premiado PrecisionProbe para até 63GHz, habilitado pelo gerador de pulso externo ultra rápido.