Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Caracteriza e corrige perda de inserção S21 em cabos, acessórios e comutadores sem a necessidade de adicionar equipamentos, tais como um VNA ou TDR
  • Mede e corrige a resposta de frequência de sondagem para todas as pontas de prova conectadas aos osciloscópios Infiniium
  • Garante que cada ponta de prova apresente as mesmas resposta de frequência e fase, para obtenção de medições consistentes em múltiplas pontas de prova
  • Compartilhe os arquivos de caracterização criados pelo PrecisionProbe (s2p ou tf2) em múltiplos osciloscópios e canais
  • Fornece automatização simples para remoção de perdas dos comutadores
  • Filtragem por hardware, garantindo rápidas taxas de atualização com o acelerador de dados Infiniium
  • Caracteriza pontas de prova e cabos em cinco minutos ou menos
  • Caracteriza e remove perda de inserção até 63GHz
  • Kit inclui gerador de pulso de calibração N2806A, capaz de produzir tempos de subida menores do que 7 ps

Descrição


O kit avançado PrecisionProbe permite rápida caracterização de todo o sistema de ponta de prova (incluindo cabos e comutadores) até 63 GHz de largura de banda. O inovador gerador de pulso de calibração N2806A acelera o rápido sinal de “saída calibrada” dos osciloscópios das séries 90000Q, 90000X e 90000A para tempos de subida menores do que 7 ps, caracterizando adequadamente cabos e pontas de prova até 63 GHz.

O software caracteriza rapidamente (menos do que cinco minutos na maioria dos casos) e precisamente o elemento desejado do sistema, sem adicionar mais equipamento.

PrecisionProbe:

  • Cria adequadamente função de transferência de ponta de prova personalizada = VOut / VIn
  • Caracteriza adequadamente função de transferência de sistema com ponta de prova, tal como VOut / VInc = VOut / VSrc
  • Remove perda de cabo S21 não desejada
     

Agora cada ponta de prova e cabo do sistema possui a mesma resposta ponta de prova a ponta de prova ou cabo a cabo, sem as imprecisões produzidas por um modelo. As pontas de prova personalizadas podem ser caracterizadas adequadamente e as respostas não desejadas podem ser removidas.

O PrecisionProbe não apenas caracteriza os cabos, como também permite uso imediato no mesmo instrumento. Quando combinando o PrecisionProbe com os osciloscópios das séries 90000Q, 90000X e 90000A você pode caracterizar o sistema de medição e utilizá-lo em cinco minutos, sem adicionar equipamentos mais complicados e caros. O PrecisionProbe economiza tempo e dinheiro, enquanto aumenta a precisão.

Quando combinando as pontas de prova Infiniimax que comutam entre o amplificador e a cabeça de ponta de prova, o PrecisionProbe permite correção e automatização completas de cada caminho de ponta de prova. A automatização completa fica então disponível para permitir rápida troca de entradas.