Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

W8620EP MBP Statistical Model Generation

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Supports statistical and mismatch model generation
  • BPV-based extraction flow for MOSFETs, BJTs, resistors and capacitors
  • The built-in statistical simulation engine is much faster than traditional Monte Carlo simulation
  • Supports different raw data formats
  • Plot with histogram and scatter plot
  • Flexible to customize IMVs and plot

Descrição

The W8620EP Model Builder Program (MBP) Statistical Model Generation package includes the complete modeling and analysis packages for statistical and mismatch models. Monte Carlo simulation is supported by the internal engine. The built-in Backward Propagation of Variance (BPV) based extraction flow enables automated extraction by one click. Also, the user can customize Intermediate Variables (IMVs) and plot corresponding graphs.

MBP Statistical Model Generation

Return to Model Builder Program (MBP).