Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4982A-020 Test Fixture Extension Cable Set

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

E4982A-020
Add Test Fixture Extension Cable Set 

Add Test Fixture Extension Cable Set

E4982A-020
This option is for 2 m cable length.
E4982A-004
Add Working Standard Set 

Add Working Standard Set

E4982A-004
This is used to calibrate the E4982A at the handler DUT contacts. It consists of shorting bars, and 51 Ω chip resistors.
E4982A-019 Standard Data Storage
E4982A-030 1 MHz to 300 MHz
E4982A-050 1 MHz to 500 MHz
E4982A-100 1 MHz to 1 GHz
E4982A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4982A-1CM Rackmount kit
E4982A-1CN Front handle kit
E4982A-1CP Handle/rack mount kit
E4982A-300 1 MHz to 3 GHz
E4982A-700
16195B Calibration Kit 

16195B Calibration Kit

E4982A-700
This option provides the 16195B Calibration Kit which Includes OPEN, SHORT, 50 Ω LOAD, LOW-LOSS CAPACITOR standards. This is required for system calibration and tests.
E4982A-710 Test Fixture Stand
E4982A-720 3.5mm to 7mm Coaxial Adapter
E4982A-810 Add keyboard
E4982A-820 Add mouse
E4982A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • E4982A LCR Meter E4982A Medidor de LCR, 1 MHz a 3 GHz 

    E4982A Medidor de LCR, 1 MHz a 3 GHz

    • 0,9 ms (modo 1), 2,1 ms (modo 2), 3,7 ms (modo 3)
    •  Precisão básica de 0,8% com repetibilidade de medição incomparável
    •  Ampla faixa de medição de impedância de 140 mΩ a 4,8 kΩ