Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4982A-004 Working Standard Set

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

This is used to calibrate the E4982A at the handler DUT contacts. It consists of shorting bars, and 51 Ω chip resistors. (SMD size: 1.0 x 0.5 mm, 1.6 x 0.8 mm, 2.0 x 1.2mm, 3.2 x 1.6 mm)