Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

5517GL Laser Head

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

General

  • Maximum velocity with linear optics: 2.1 m/s
  • Reference frequency: >= 7.2 MHz
  • Weight: 3.2 kg (7 lb)
  • Warm up time: 45 minutes if fan and exhaust connected to the vented cover

Laser Beam

  • Diameter: option009 9 mm (5517GL must be ordered with option 009)
  • Minimum output power: 168 µW (120 µW after 3 years)
  • Maximum output power: 1 mW
  • Beam height: 80.8 ± 1.0 mm

Input Power Requirement

  • +15 V ± 0.3 V at 2.2 A maximum
  • -15 V ± 0.3 V at 0.03 A maximum

Descrição

The Keysight 5517GL is used primarily in VME and PC based laser interferometer systems where the velocity of motion is faster, such as semiconductor lithography and flat panel applications. Please contact Keysight for custom requirements.