Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

5517FL Laser Head

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

5517FL-003 Output beam diameter - 3mm
5517FL-009 Output beam diameter - 9mm
5517FL-030 Replace standard feet with electrically insulated feet
5517FL-051 Cover, Top Vented
5517FL-059 Cover, Standard
5517FL-300 Output beam diameter - 9mm, 7.2 MHz split frequency
5517FL-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.