Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

5517DL Laser Head

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

General

  • Maximum velocity with linear optics: 1.2 m/s
  • Reference frequency: >= 4.4 MHz ; option 300: 5 MHz available
  • Weight: 3.2 kg (7 lb)
  • Warm up time: 45 minutes if fan and exhaust connected to the vented cover

Laser Beam

  • Diameter: 6 mm ; option 009: 9mm available
  • Minimum output power: 180 µW (120 µW after 3 years); option 300: 80 uW (50 uW after 3 years)
  • Maximum output power: 1 mW; option 300: 220 uW
  • Beam height: 80.8 ± 1.0 mm

Input Power Requirement

  • +15 V ± 0.3 V at 3.0 A maximum
  • -15 V ± 0.3 V at 0.3 A maximum

Descrição

The Keysight 5517DL is used primarily in VME and PC based laser interferometer systems where the velocity of motion is faster, such as semiconductor lithography and flat panel applications. Please contact Keysight for custom requirements.