Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U4421A Exercitador e analisador de protocolos para interfaces MIPI D-PHY

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

O exercitador/analisador de MIPI D-PHY U4421A para CSI-2 e DSI possibilita a melhor compreensão de projetos computacionais móveis. A opção de exercitador de MIPI D-PHY U4421A para CSI-2 e DSI oferece a duração de gravação necessária para estimular projetos com imagens e vídeos em alta definição que melhor simulam tráfego de uma ampla gama de barramentos com desempenhos de sinal diferentes.

Analisador de MIPI D-PHY

  • Disparo, filtragem, decodificação e análise a nível de pacotes de tráfego CSI-2 ou DSI
  • Taxa de dados de até 1,5 Gb, profundidade de traço de até 16 GB
  • 1/2/4 canais de dados + clock
  • Visualização detalhada do tráfego de estado para solucionar mais problemas

Exercitador de MIPI D-PHY

  • Gere tráfego D-PHY definido pelo usuário
  • Taxa de dados de até 1,5 Gb, profundidade de traço de até 16 GB
  • Altere velocidade, taxa de variação, níveis de tensão e atraso de percurso
  • Criação flexível de padrões (através da GUI, insertor de pacotes e insertor de imagens)

Opções flexíveis de sondagem

  • E5381A Cabo chicote com conexões de solda (analisador)
  • E5405A Conector de alta densidade SoftTouch Pro (analisador)
  • Adaptador de transição de SMA para SoftTouch Pro (disponibilizado pelo UNH-IOL) (analisador)
  • U4422A Cabo chicote SMA (exercitador)

Análise de imagens de ponta a ponta

  • Opção 001 – Insertor de imagens
  • Opção 003 – Extrator de imagens

Descrição

Os projetos computacionais móveis baseados em MIPI D-PHY apresentam desafios significativos: bursts de multipercursos rápidos de imagens em alta definição, integração de barramentos, comutação de sinais de alta velocidade e baixa potência, e aceleração de ciclos de desenvolvimento. Tudo isso pressiona os times de desenvolvimento.

O exercitador/analisador de MIPI D-PHY U4422A enfrenta esses desafios combinando um verdadeiro analisador de protocolos – disparos, filtragem, qualificação para armazenamento e análise baseados em protocolos, visualização detalhada dos dados (uma sobreamostragem de estados que mostra o “porquê” do seu protocolo, não o “o quê”) e um exercitador de protocolos completo; tudo em um único instrumento.

O exercitador/analisador U4422A é um módulo baseado em AXIe que cabe em um mainframe de 2 ou 5 slots. Diversos mainframes e módulos podem ser combinados para analisar sistemas MIPI com vários barramentos (combinando DSI e CSI-2), ou com outros módulos AXIe, incluindo análise de barramentos PCIe, DDR e HDMI. O sistema pode ser controlado por um PC externo ou por um controlador embarcado AXIe M9536A.

A flexibilidade do sistema não fica limitada à configuração do mainframe. Há inúmeras opções de sondagem para acomodar uma grande variedade de cabos, vias, traços, soquetes e conectores de alta densidade. Expansão de percursos, memória, suporte de protocolos e análise de imagens são opcionais e podem ser atualizados a qualquer momento.