Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1177A Infrared (IR)-to-Bluetooth class 2 (10meter) adapter

  • U1177A-ABA Operating Instruction Manual in English, Printed

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

U1177A-BLB Battery Label
U1179A
Suporte de conectividade IR para multímetros digitais de mão da série U1240 

Suporte de conectividade IR para multímetros digitais de mão da série U1240

U1179A
Suporte que pode ser conectado aos multímetros digitais de mão da série U1240 da Keysight, para fornecer porta de infravermelho (IR).

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent U1272A Handheld Digital Multimeter U1273A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54, OLED Display 

    U1273A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54, OLED Display

    • Razor sharp OLED display
    • Dust and water resistant (IP54 certified)
    • Low Pass Filter
    • Low input Z mode

  • Agilent U1271A Handheld Digital Multimeter U1271A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54 

    U1271A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54

    • Dust and water resistant (IP54 certified)
    • Low Pass Filter
    • Continuity tests with visual and audio alerts
    • 300 hours’ battery life

  • Agilent U1253B Handheld Digital Multimeter Image U1253B Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, OLED Display 

    U1253B Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, OLED Display

    • 50,000 counts resolution on dual display (OLED)
    • Frequency counter
    • Square-wave output
    • CAT III 1000 V and CAT IV 600 V Overvoltage Protection

  • Agilent U1252B Handheld Digital Multimeter Image U1252B Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit 

    U1252B Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit

    • 50,000 counts resolution on dual display
    • Frequency counter
    • Square-wave output
    • CAT III 1000 V and CAT IV 600 V Overvoltage Protection

  • Agilent U1251B Handheld Digital Multimeter Photo U1251B Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, Basic 

    U1251B Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, Basic

    • 50,000 counts resolution on dual display
    • Data logging to DMM, PC or mobile device
    • CAT III 1000 V and CAT IV 600 V Overvoltage Protection

  • Agilent U1242B Handheld Digital Multimeter Image U1242B Handheld Digital Multimeter, 4 Digit 

    U1242B Handheld Digital Multimeter, 4 Digit

    • Dual-intensity backlighting
    • Built-in switch/relay counter
    • Harmonic Ratio function
    • Dual and Differential temperature function

  • Agilent U1241B Handheld Digital Multimeter Image U1241B Handheld Digital Multimeter, 4 Digit, Basic 

    U1241B Handheld Digital Multimeter, 4 Digit, Basic

    • Dual-intensity backlighting
    • Built-in switch/relay counter
    • CAT III 1000 V and CAT IV 600 V Overvoltage Protection

  • U1233A True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter with non-contact voltage detector U1233A Handheld Digital Multimeter, 3 ½ Digit 

    U1233A Handheld Digital Multimeter, 3 ½ Digit

    • Continuity tests with visual and audio alerts
    • Built-in flashlight
    • Low impedance mode, ZLOW
    • Non-contact voltage detection, Vsense

  • U1232A True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter U1232A Handheld Digital Multimeter, 3 ½ Digit 

    U1232A Handheld Digital Multimeter, 3 ½ Digit

    • Continuity tests with visual and audio alerts
    • Built-in flashlight
    • Low impedance mode, ZLOW, eliminates ghost voltage
    • 500 hours of battery life

  • U1231A True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter Basic U1231A Handheld Digital Multimeter, 3 ½ Digit, Basic 

    U1231A Handheld Digital Multimeter, 3 ½ Digit, Basic

    • Continuity tests with visual and audio alerts
    • Built-in flashlight
    • Low impedance mode, ZLOW, eliminates ghost voltage
    • 500 hours of battery life

  • no image available U1272A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54 

    U1272A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54

    • Dust and water resistant (IP54 certified)
    • Low Pass Filter
    • Low input Z mode
    • Continuity tests with visual and audio alerts
    • 300 hours’ battery life