Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • RH799: 70 to 1000 MHz wide-band antenna
  • Length: 113.5 cm (full length), 19.5 cm (retracted) 10 stages
  • Gain: 2.15 dBi
  • Maximum power rating: 10 W FM
  • Impedance: 50 ohms
  • Connector: BNC-P
  • Adapter: Type-N (m) to BNC (j) (included)
  • Type: ¼ wave (70 to 300 MHz), 180 degree tilt angle adjustable, telescopic whip antenna

Descrição

A telescopic whip antenna allows you to pick up signals from any direction. This is an Omni directional antenna.