Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9311X-110 Preamplifier, 3 GHz

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: 100 kHz to 3.0 GHz
  • Gain: 30 dB
  • Noise figure: 4.5 dB
  • Connector type: BNC(f)-BNC(m),50 Ω

Descrição

The N9311X Option 110 provides a preamplifier to offer additional sensitivity for spectrum/signal analyzers for detection and analysis of low-level signals.