Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N6460A Software de teste de conformidade de fonte de link móvel de alta definição (MHL) N6460A

Status do Produto: Obsoleto
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Conjunto de teste completo para suportar teste de conformidade MHL, de acordo com o padrão CTS 1.1
  • Framework de teste Infiniium padrão para início rápido e teste e caracterização completos
  • Opera na plataforma de hardware de menor ruído e jitter da indústria
  • Aprovado pela Silicon Image/Simplay Labs

Descrição


O software de teste de conformidade de fonte MHL (link móvel de alta definição) valida os designs de fontes MHL encontrados em produtos portáteis, tais como celulares e tablets, de acordo com o padrão MHL 1.1. Ele é utilizado em centros de teste autorizados da Simplay Labs, como última etapa para conformidade do produto. O software incorpora todos os testes identificados para teste de camada física do MHL CTS 1.1, e isso inclui: testes de terminação simples, testes diferenciais, testes de modo comum e testes de diagrama de olho. Também incluso estão os testes e calibrações para suportar o teste de dreno do MHL. Para ligar a um conector USB, para medir os sinais MHL, estão disponíveis adaptadores de ponto de teste da Wilder Technologies. Para conexão da fonte MHL, peça o MHL-TPA-AGIL-SO ou número de parte 640-0466-000.